您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
MxxMxx - Reduction metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Reduction metric
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/reduktion_metrisch/reduktion_metrisch.prj},{NB=M32M20},{ARTNR=M32M20},{NDM=32.000},{NDM2=20.000},{L=8.0},{H=11.5},{DA=39},{STGEW=54.6},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=6},{L1=7.000},{H1=30.000},{X1=0.000},{X2=20.200},{R2=1.000},{R3=19.500},{NO=55},{CH=0.8},{EF003719=20},{EF003720=32},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=M32M20},{A=M32x1.5},{B=M20x1.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=11655754-baab-4794-9ca4-21ed4d8b767d},{MANUID=M32M20},{DESCSHORT=MS-REDUKTION M32/M20 X1,5},{DESCLONG=zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße, Zubehör Metrisch Messing}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Outer diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
M16M12
M16M12
M16x1.5
M12x1.5
6.0
8.5
20
7.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
e6b01cf1-f020-4c53-aa78-c...
M20M12
M20M12
M20x1.5
M12x1.5
6.5
9.0
24
15.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
69aff6ed-e314-4b1a-9e7f-9...
M20M16
M20M16
M20x1.5
M16x1.5
6.5
9.0
24
9.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
25ae9bae-a753-4300-b6ca-b...
M25M16
M25M16
M25x1.5
M16x1.5
7.0
10.0
30
26.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
3e41840b-98c4-4293-b24e-a...
M25M20
M25M20
M25x1.5
M20x1.5
7.0
10.0
30
17.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
9a5757ee-ad08-406b-ae27-5...
M32M20
M32M20
M32x1.5
M20x1.5
8.0
11.5
39
54.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
11655754-baab-4794-9ca4-2...
M32M25
M32M25
M32x1.5
M25x1.5
8.0
11.5
39
37.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
db02a63a-f50d-4ed6-918c-4...
M40M25
M40M25
M40x1.5
M25x1.5
9.0
12.5
50
93.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
975adc18-cc55-4739-8fc9-c...
M40M32
M40M32
M40x1.5
M32x1.5
9.0
12.5
50
61.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
855a6f00-b953-4cab-9bd0-5...
M50M32
M50M32
M50x1.5
M32x1.5
10.0
14.0
57
149.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
0c1dceab-b7c0-4420-aa03-4...
M50M40
M50M40
M50x1.5
M40x1.5
10.0
14.0
57
95.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
64c73922-997c-48ce-a795-0...
M63M40
M63M40
M63x1.5
M40x1.5
10.0
14.0
70
211.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
5cd39a55-9420-44c9-9df4-c...
M63M50
M63M50
M63x1.5
M50x1.5
10.0
14.0
70
129.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
b7e6c1c3-14a8-448e-9888-3...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表