피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PolyChain GT 14M - Timing bars
Chiaravalli
Open transmission
Timing Bars
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/timing_bars/polychain_gt_14m.prj},{NB=48800034},{TYPE=14M-34},{CODE=48800034},{ND=34},{DP=151.52},{DE=148.72},{L=200},{FA=158},{WEIGHT=27.00},{MAT=Steel C40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
ND
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
L
[mm]
FA
Flange adapter
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
48800028
14M-28
48800028
28
124.78
121.98
200
153
18.00
Steel C40
48800030
14M-30
48800030
30
133.69
130.89
200
154
20.80
Steel C40
48800032
14M-32
48800032
32
142.60
139.80
200
157
23.80
Steel C40
48800034
14M-34
48800034
34
151.52
148.72
200
158
27.00
Steel C40
48800036
14M-36
48800036
36
160.43
157.63
200
168
30.30
Steel C40
48800038
14M-38
48800038
38
169.34
166.54
200
161
33.90
Steel C40
48800040
14M-40
48800040
40
178.25
175.45
200
162
37.70
Steel C40
48800044
14M-44
48800044
44
196.08
193.28
200
165
45.90
Steel C40
48800048
14M-48
48800048
48
213.90
211.11
200
167
54.80
Steel C40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성