피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SQH - One-Touch Fittings / Half Union / Stralght Union / Straight Reducer
TPC Global
Accessories
SQ
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sq/sqh.prj},{NB=SQH 08-02S},{IDNR=},{MD=SQH 08-02S},{TS=8},{T=R 1/4},{L=26.4},{H1=14},{H2=6.0},{D=14.7},{HH1=14.000},{HH2=6.000},{A=10.0},{B=18.4},{NDM=13.157},{V=3},{V2=3},{P=0.0},{W=0.0},{D1=0.0},{D2=0.0},{D3=0.0},{D4=0.0},{H=0.0},{F=0.000},{VER=1},{VV=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
MD
Model
ⁿ/ₐ
TS
Tube size
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L
Dimensions
[mm]
H1
Dimensions
[mm]
H2
Dimensions
[mm]
D
Dimensions
[mm]
B
[mm]
P
Dimensions
[mm]
W
Dimensions
[mm]
D1
Tube size
[mm]
D2
Tube size
[mm]
D3
Dimensions
[mm]
D4
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
VV
[mm]
SQH 04-M5A
SQH 04-M5A
4
M5x0.8
20.8
10
2.0
10.0
14.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
SQH 04-M5
SQH 04-M5
4
M5x0.8
20.8
10
2.0
10.0
14.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
SQH 04-01S
SQH 04-01S
4
R 1/8
21.9
10
2.0
10.0
14.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
SQH 04-02S
SQH 04-02S
4
R 1/4
20.9
14
2.5
10.0
14.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4
SQH 06-M5A
SQH 06-M5A
6
M5x0.8
23.1
12
2.0
14.0
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5
SQH 06-M5
SQH 06-M5
6
M5x0.8
23.1
12
2.0
14.0
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6
SQH 06-01S
SQH 06-01S
6
R 1/8
22.4
12
4.0
14.0
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
SQH 06-02S
SQH 06-02S
6
R 1/4
21.9
14
4.0
14.0
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8
SQH 06-03S
SQH 06-03S
6
R 3/8
22.9
17
4.0
14.0
16.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9
SQH 08-01S
SQH 08-01S
8
R 1/8
28.4
14
4.0
14.7
18.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10
SQH 08-02S
SQH 08-02S
8
R 1/4
26.4
14
6.0
14.7
18.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11
SQH 08-03S
SQH 08-03S
8
R 3/8
23.9
17
6.0
14.7
18.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12
SQH 08-04S
SQH 08-04S
8
R 1/2
29.4
21
6.0
14.7
18.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13
SQH 10-01S
SQH 10-01S
10
R 1/8
29.8
17
5.0
18.6
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14
SQH 10-02S
SQH 10-02S
10
R 1/4
31.3
17
3.0
18.6
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15
SQH 10-03S
SQH 10-03S
10
R 3/8
27.4
17
8.0
18.6
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16
SQH 10-04S
SQH 10-04S
10
R 1/2
29.8
21
8.0
18.6
19.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17
SQH 12-02S
SQH 12-02S
12
R 1/4
33.7
21
6.0
23.5
21.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18
SQH 12-03S
SQH 12-03S
12
R 3/8
30.7
21
8.0
23.5
21.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19
SQH 12-04S
SQH 12-04S
12
R 1/2
30.2
21
8.0
23.5
21.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20
SQH 16-03S
SQH 16-03S
16
R 3/8
37.5
24
10
0.0
24.0
4.2
10.2
10.2
10.0
0.0
0.0
5.8
21
SQH 16-04S
SQH 16-04S
16
R 1/2
40.5
24
10
0.0
24.0
4.2
10.2
10.2
10.0
0.0
0.0
5.8
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SQL - One-Touch Fittings / Elbow Union / Plug-in Elbow
TPC Global
15.02.2020
SQT-00 - One-Touch Fittings Union T
TPC Global
15.02.2020
SQH-00 - One-Touch Fittings / Half Union / Stralght Union / Straight Reduce...
TPC Global
15.02.2020
SQW - One-Touch Fittings / Extended Elbow Union
TPC Global
12.12.2022
AX - Air Cylinder (Stainless Tube) Standard Type / Double Acting : Single R...
TPC Global
01.11.2018
NPQM-DK - Push-in fitting
Festo
26.09.2023
SQT - One-Touch Fittings Union T
TPC Global
15.02.2020
SQH-R - One-Touch Fittings / Half Union / Stralght Union / Straight Reducer
TPC Global
15.02.2020
NPQE_D - push-in fitting
Festo
26.09.2023
SHF-00S-00 - Hand valves
TPC Global
15.02.2020
SN200-02 - Standard Type/Rc(PT)1/4 Port
TPC Global
15.02.2020
UE95A - Polyurethane re-coil hosepart
AirTAC
19.07.2022
KGH (Male Connector) - Stainless One-touch Fittings / Male Connector
SMC
28.09.2023
SP220 - Speed Controller With One-Touch Feeding
TPC Global
15.02.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성